ZHCSUU7 January 2024 TAC5212-Q1
ADVANCE INFORMATION
器件回放通道包括高动态范围、内置数字内插滤波器,用于处理输入数据流,从而为多位 Δ-Σ 调制器生成数字数据流。根据目标应用所需的频率响应、群延迟、功耗和相位线性度要求,可以从四种不同的类型中选择内插滤波器。可以通过配置 DAC_DSP_INTX_FILT、P0_R115_D[7:6] 寄存器位来选择内插滤波器选项。可通过设置 DAC_LOW_PWR_FILT、P0_R79_D2 位来配置低功耗滤波器。表 7-34 显示了录音通道抽取滤波器模式选择的配置寄存器设置。
P0_R79_D2:DAC_LOW_PWR_FILT | P0_R115_D[7:6]:DAC_DSP_INTX_FILT[1:0] | 内插滤波器模式选择 |
---|---|---|
0 | 00(默认值) | 线性相位滤波器用于内插 |
0 | 01 | 低延时滤波器用于内插 |
0 | 10 | 超低延时滤波器用于内插 |
0 | 11 | 保留(不使用此设置) |
1 | x | 低功耗滤波器用于内插 |