ZHCSPM1 December 2023 TAC5112
ADVANCE INFORMATION
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
t(BCLK) | BCLK 周期 | 40 | ns | |||
tH(BCLK) | BCLK 高电平脉冲持续时间(1) | 18 | ns | |||
tL(BCLK) | BCLK 低电平脉冲持续时间 (1) | 18 | ns | |||
tSU(FSYNC) | FSYNC 设置时间 | 8 | ns | |||
tHLD(FSYNC) | FSYNC 保持时间 | 8 | ns | |||
tSU(DIN) | DIN 建立时间 | 8 | ns | |||
tHLD(DIN) | DIN 保持时间 | 8 | ns | |||
tr(BCLK) | BCLK 上升时间 | 10% 至 90% 上升时间 | 10 | ns | ||
tf(BCLK) | BCLK 下降时间 | 90% 至 10% 下降时间 | 10 | ns |