ZHCSRD3E May 2000 – January 2023 SN65LBC180A , SN75LBC180A
PRODUCTION DATA
SN65LBC180A 和 SN75LBC180A 差分驱动器和接收器对是单片集成电路,设计用于通过具有传输线特性的长电缆进行双向数据通信。它们是符合 ANSI 标准 TIA/EIA-485-A 和 ISO 8482:1987(E) 的平衡或差分电压模式器件。与前代产品相比,A 版本可提供更高的开关性能,而不会显著降低功耗。
这些器件将一个差分线路驱动器和一个差分输入线路接收器组合在一起,这两个器件由一个 5V 电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入连接到单独的端子以实现全双工工作,并且用于在断电 (VCC = 0) 时为总线提供最小负载。这些器件具有较宽的正负共模电压范围,因此适用于点对点或多点数据总线应用。这些器件还提供正负电流限制,避免出现线路故障状况。SN65LBC180A 的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C,SN75LBC180A 的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN65LBC180ASN75LBC180A | D (SOIC) | 4.9 mm x 3.91 mm |
N (PDIP) | 9.81mm x 6.35mm |