ZHCSTI1D September 1991 – October 2023 SN75ALS173
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN75ALS173 是一款具有三态输出的单片四路差分线路接收器,满足 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B、EIA/TIA-423-B、RS-485 以及数项 ITU 建议的要求。先进的低功耗肖特基技术可提供高速度,但不会导致常见的功率损耗。四个接收器共用一对进行了“或”运算的使能端。G 高电平或 G 低电平可启用所有接收器。该器件具有高输入阻抗、用于提高抗噪性的输入迟滞、以及在 –12V 至 12V 共模输入电压范围内 ±200mV 的输入灵敏度。
SN75ALS173 的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。