ZHCSW07E August 1990 – April 2024 SN75ALS172A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN75ALS172A 是一款具有三态差分输出的四路线路驱动器,符合 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B、RS-485 以及 ITU 建议 V.11 的要求。该器件经优化,能够以高达 20Mbaud 的速率实现平衡多点总线传输。每个驱动器都具有较宽的正负共模输出电压范围,因此适用于嘈杂环境中的合用线应用。
SN75ALS172A 可提供正负电流限制和热关断功能,避免传输总线出现线路故障状况。在结温大概为 150°C 时发生关断。
SN75ALS172A 的工作温度范围是 0°C 至 70°C。