ZHCSUQ6V January 1993 – May 2024 SN54LVC74A , SN74LVC74A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
最小值 | 最大值 | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
fclock | 时钟频率 | VCC = 1.8V 或 2.5V | 83 | MHz | ||
tw | 脉冲持续时间 | PRE 或 CLR 为低电平 | VCC = 1.8V ± 0.15V | 4.1 | ns | |
VCC = 2.5V ± 0.2V | 3.3 | |||||
CLK 高电平或低电平 | VCC = 1.8V ± 0.15V | 4.1 | ||||
VCC = 2.5V ± 0.2V | 3.3 | |||||
tsu | CLK↑ 前的建立时间 | 数据 | VCC = 1.8V ± 0.15V | 3.6 | ns | |
VCC = 2.5V ± 0.2V | 2.3 | |||||
PRE 或 CLR 处于非活动状态 | VCC = 1.8V ± 0.15V | 2.7 | ||||
VCC = 2.5V ± 0.2V | 1.9 | |||||
th | 保持时间,CLK↑ 后的数据 | VCC = 1.8V 或 2.5V | 1 | ns |