ZHCSJ95Q July 2001 – January 2019 SN74LVC2G53
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
该单通道 2:1 模拟多路复用器/多路解复用器适用于 1.65V 至 5.5V VCC运行环境。
SN74LVC2G53 器件可处理模拟信号和数字信号。该器件允许在任意方向传输振幅高达 5.5V(峰值)的信号。
NanoFree 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
应用 包括信号门控、斩波、调制或解调(调制解调器)以及适用于模数和数模转换系统的信号多路复用。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN74LVC2G53DCT | SM8 (8) | 2.95mm × 2.80mm |
SN74LVC2G53DCU | 超薄小外形尺寸封装 (VSSOP)(8) | 2.30mm x 2.00mm |
SN74LVC2G53YZP | DSBGA (8) | 1.91mm × 0.91mm |