图 4-1 SN74LVC11A BQA 封装,14 引脚 WQFN(顶视图) 图 4-2 SN74LVC11A D 或 PW(预发布)封装,14 引脚 SOIC 或 TSSOP(顶视图) 表 4-1 引脚功能引脚 | 类型(1) | 说明 |
---|
名称 | 编号 |
---|
1A | 1 | 输入 | 通道 1,输入 A |
1B | 2 | 输入 | 通道 1,输入 B |
2A | 3 | 输入 | 通道 2,输入 A |
2B | 4 | 输入 | 通道 2,输入 B |
2C | 5 | 输入 | 通道 2,输入 C |
2Y | 6 | 输出 | 通道 2,输出 Y |
GND | 7 | — | 地 |
3Y | 8 | 输出 | 通道 3,输出 Y |
3A | 9 | 输入 | 通道 3,输入 A |
3B | 10 | 输入 | 通道 3,输入 B |
3C | 11 | 输入 | 通道 3,输入 C |
1Y | 12 | 输出 | 通道 1,输出 Y |
1C | 13 | 输入 | 通道 1,输入 C |
VCC | 14 | — | 正电源 |
散热焊盘(2) | — | 散热焊盘可连接到 GND 或悬空。请勿连接到任何其他信号或电源。 |
(1) I = 输入,O = 输出,I/O = 输入或输出,G = 地,P = 电源。
(2) 仅限 BQA 封装。