ZHCSS08 may 2023 SN74LV4T08
PRODUCTION DATA
在该应用中,将三个 2 输入与门相组合,可达到 4 输入与门的功能,如图 9-1 所示。第四个门可用于系统中的另一个应用,或者可将输入接地,不使用该通道。
SN74LV4T08 用于直接控制电机控制器的 RESET 引脚。要启用控制器,需要四个输入信号都处于高电平,并且在任何一个信号变为低电平时应禁用控制器。4 输入与门功能将四个单独的复位信号组合成一个低电平有效复位信号。