ZHCSR86O april 1998 – august 2023 SN74LV273A
PRODMIX
SN74LV273A 器件是一款八路 D 类触发器,旨在于 2V 至 5.5V VCC 下运行。
该器件是一个具有直接清零 (CLR) 输入的正边沿触发式触发器。数据 (D) 输入上满足建立时间要求的信息被发送到时钟脉冲上升沿的 Q 输出。时钟触发在一个特定电压电平下发生,并且不与正向脉冲的转换时间直接相关。当时钟 (CLK) 输入处于高电平或低电平时,D 输入信号对输出无影响。
SN74LV273A 器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件断电时防止电流回流损坏器件。