ZHCSS86A May 2023 – November 2023 SN74LV1T125-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
TPD | A | Y | CL = 15pF | 3.4 | 4.1 | 1 | 4.1 | 4.7 | nS | |
CL = 50pF | 3.9 | 5.3 | 1 | 4.9 | 6.3 | |||||
TDIS | OE | 支持 | CL = 15pF | 4 | 5.5 | 1 | 4.9 | 6.2 | nS | |
CL = 50pF | 6.8 | 7.8 | 1 | 7.4 | 8.8 | nS | ||||
TEN | OE | 支持 | CL = 15pF | 3 | 4.1 | 1 | 3.7 | 4.8 | nS | |
CL = 50pF | 3.8 | 5.5 | 1 | 4.7 | 6.4 | nS |