ZHCSSJ8B may 2005 – july 2023 SN74LV125AT
PRODUCTION DATA
SN74LV125AT 器件是一款四路总线缓冲门,采用具有三态输出的独立线路驱动器。当每个输出的相关输出使能 (OE) 输入为高电平时,输出被禁用。
器件型号 | 封装1 | 封装尺寸2 |
---|---|---|
SN74LV125AT | RGY(VQFN,14) | 3.50mm x 3.50mm |
D(SOIC,14) | 8.65mm x 6mm | |
NS(SO,14) | 10.20 mm x 7.8 mm | |
DB(SSOP,14) | 6.20 mm x 7.8 mm | |
PW(TSSOP,14) | 5.00 mm x 6.4 mm |