ZHCSPV8G March 1984 – May 2022 SN54HCT240 , SN74HCT240
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
VCC | TA = 25°C | SN54HCT240 | SN74HCT240 | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
tpd | A | Y | 4.5 V | 13 | 25 | 37 | 32 | ns | |||
5.5 V | 12 | 23 | 33 | 29 | |||||||
ten | OE | Y | 4.5 V | 21 | 35 | 53 | 44 | ns | |||
5.5 V | 19 | 32 | 48 | 40 | |||||||
tdis | OE | Y | 4.5 V | 19 | 35 | 53 | 44 | ns | |||
5.5 V | 18 | 32 | 48 | 40 | |||||||
tt | Y | 4.5 V | 8 | 12 | 18 | 15 | ns | ||||
5.5 V | 7 | 11 | 16 | 14 |