ZHCSP27B July 2021 – August 2024 SN74HCS240
PRODUCTION DATA
参数 | 从(输入) | 至(输出) | VCC | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tpd | 传播延迟 | A | Y | 2V | 13 | 45 | ns | |
4.5V | 7 | 18 | ||||||
6V | 6 | 16 | ||||||
ten | 启用时间 | OE | Y | 2V | 15 | 44 | ns | |
4.5V | 7 | 22 | ||||||
6V | 6 | 18 | ||||||
tdis | 禁用时间 | OE | Y | 2V | 12 | 30 | ns | |
4.5V | 9 | 20 | ||||||
6V | 8 | 19 | ||||||
tt | 转换时间 | 不限 | 2V | 9 | 16 | ns | ||
4.5V | 5 | 9 | ||||||
6V | 4 | 8 |