ZHCSKQ0D January 2020 – December 2021 SN74HCS14
PRODUCTION DATA
此器件包含六个具有施密特触发输入的独立逆变器。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN74HCS14PW | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
SN74HCS14D | SOIC (14) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HCS14BQA | WQFN (14) | 3.00mm × 2.50mm |
SN74HCS14DYY | SOT-23-THIN (14) | 2.00 mm x 4.20 mm |