ZHCSQ36E March 1984 – February 2022 SN74HC682
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
PARAMETER | TES TCONDITIONS | VCC | TA = 25°C | SN54HC682(1) | SN74HC682 | UNIT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
VOH | VI = VIH or VIL | IOH = –20 μA | 2 V | 1.9 | 1.998 | 1.9 | 1.9 | V | |||
4.5 V | 4.4 | 4.499 | 4.4 | 4.4 | |||||||
6 V | 5.9 | 5.999 | 5.9 | 5.9 | |||||||
IOH = –4 mA | 4.5 V | 3.98 | 4.3 | 3.7 | 3.84 | ||||||
IOH = –5.2 mA | 6 V | 5.48 | 5.8 | 5.2 | 5.34 | ||||||
VOL | VI = VIH or VIL | IOL = 20 μA | 2 V | 0.002 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | |||
4.5 V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
6 V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
IOL = 4 mA | 4.5 V | 0.17 | 0.26 | 0.4 | 0.33 | ||||||
IOL = 5.2 mA | 6 V | 0.15 | 0.26 | 0.4 | 0.33 | ||||||
IIH | VI = VCC | 6 V | 0.1 | 100 | 1000 | 1000 | nA | ||||
IIL | VI = 0 | Q inputs | 6 V | –50 | –90 | –160 | –140 | μA | |||
All other inputs | 6 V | –0.1 | –100 | –1000 | –1000 | nA | |||||
ICC | VI = VCC or 0, | IO = 0 | 6 V | 480 | 700 | 1300 | 1100 | μA | |||
Ci | 2 V to 6 V | 3 | 10 | 10 | 10 | pF |