ZHCSJ32C
December 2018 – September 2020
SN74AXCH1T45
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
Operating Characteristics: TA = 25°C
6.7
Typical Characteristics
7
Parameter Measurement Information
7.1
Load Circuit and Voltage Waveforms
8
Detailed Description
8.1
Overview
8.2
Functional Block Diagram
8.3
Feature Description
8.3.1
Standard CMOS Inputs
8.3.2
Balanced High-Drive CMOS Push-Pull Outputs
8.3.3
Partial Power Down (Ioff)
8.3.4
VCC Isolation
8.3.5
Over-voltage Tolerant Inputs
8.3.6
Negative Clamping Diodes
8.3.7
Fully Configurable Dual-Rail Design
8.3.8
Supports High-Speed Translation
8.3.9
Bus-Hold Data Inputs
8.4
Device Functional Modes
9
Application and Implementation
9.1
Application Information
9.1.1
Enable Times
9.2
Typical Applications
9.2.1
Interrupt Request Application
9.2.1.1
Design Requirements
9.2.1.2
Detailed Design Procedure
9.2.1.3
Application Curve
9.2.2
Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (UART) Interface Application
9.2.2.1
Design Requirements
9.2.2.2
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
12.3
支持资源
12.4
Trademarks
12.5
静电放电警告
12.6
术语表
13
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
DRY|6
MPDS221F
DCK|6
MPDS114D
DTQ|6
MUSS003
DBV|6
MPDS026O
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
DRY|6
QFND138E
订购信息
zhcsj32c_oa
zhcsj32c_pm
1
特性
完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口在 0.65V 至 3.6V 的电源电压范围内运行
工作温度:–40°C 至 +125°C
无干扰电源定序
总线保持数据输入消除了对外部上拉或下拉电阻的需求
最大静态电流 (I
CCA
+ I
CCB
) 为 10µA(最高 85°C)和 16µA(最高 125°C)
从 1.8V 转换到 3.3 V 时,支持高达 500Mbps 的转换速率
V
CC
隔离特性
如果任何一个 V
CC
输入低于 100mV,则所有 I/O 输出均禁用且处于高阻抗状态
I
off
支持局部关断模式运行
闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
8000V 人体放电模型
1000V 充电器件模型