ZHCSII8D November 2018 – January 2024 SN74AXC8T245-Q1
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCCA | 电源电压 | 0.65 | 3.6 | V | |||||
VCCB | 电源电压 | 0.65 | 3.6 | V | |||||
VIH | 高电平输入电压 | 数据输入 | VCCI = 0.65V 至 0.75V | VCCI × 0.70 | V | ||||
VCCI = 0.76V 至 1V | VCCI × 0.70 | ||||||||
VCCI = 1.1V 至 1.95V | VCCI × 0.65 | ||||||||
VCCI = 2.3V 至 2.7V | 1.6 | ||||||||
VCCI = 3V 至 3.6V | 2 | ||||||||
控制输入 (DIR、OE) 以 VCCA 为基准 | VCCA = 0.65V 至 0.75V | VCCA × 0.70 | |||||||
VCCA = 0.76V 至 1V | VCCA × 0.70 | ||||||||
VCCA = 1.1V 至 1.95V | VCCA × 0.65 | ||||||||
VCCA = 2.3V 至 2.7V | 1.6 | ||||||||
VCCA = 3V 至 3.6V | 2 | ||||||||
VIL | 低电平输入电压 | 数据输入 | VCCI = 0.65V 至 0.75V | VCCI × 0.30 | V | ||||
VCCI = 0.76V 至 1V | VCCI × 0.30 | ||||||||
VCCI = 1.1V 至 1.95V | VCCI × 0.35 | ||||||||
VCCI = 2.3V 至 2.7V | 0.7 | ||||||||
VCCI = 3V 至 3.6V | 0.8 | ||||||||
控制输入 (DIR、OE) 以 VCCA 为基准 | VCCA = 0.65V 至 0.75V | VCCA × 0.30 | |||||||
VCCA = 0.76V 至 1V | VCCA × 0.30 | ||||||||
VCCA = 1.1V 至 1.95V | VCCA × 0.35 | ||||||||
VCCA = 2.3V 至 2.7V | 0.7 | ||||||||
VCCA = 3V 至 3.6V | 0.8 | ||||||||
VI | 输入电压(3) | 0 | 3.6 | V | |||||
VO | 输出电压 | 活动状态 | 0 | VCCO (2) | V | ||||
三态 | 0 | 3.6 | |||||||
Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | 10 | ns/V | ||||||
TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 125 | °C |