ZHCSK02C July 2019 – May 2022 SN74AXC4T774
PRODUCTION DATA
参数 | 自 | 至 | 测试条件: | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 ± 0.05V | 0.8 ± 0.04V | 0.9 ± 0.045V | 1.2 ± 0.1V | 1.5V ± 0.1V | 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3 ± 0.3V | ||||||||||||||
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||||
tpd | 传播延迟 | A | B | -40°C 至 85°C | 0.5 | 109 | 0.5 | 76 | 0.5 | 60 | 0.5 | 33 | 0.5 | 23 | 0.5 | 21 | 0.5 | 21 | 0.5 | 24 | ns |
-40°C 至 125°C | 0.5 | 109 | 0.5 | 76 | 0.5 | 60 | 0.5 | 33 | 0.5 | 23 | 0.5 | 21 | 0.5 | 21 | 0.5 | 24 | |||||
B | A | -40°C 至 85°C | 0.5 | 88 | 0.5 | 73 | 0.5 | 60 | 0.5 | 33 | 0.5 | 16 | 0.5 | 11 | 0.5 | 9 | 0.5 | 9 | |||
-40°C 至 125°C | 0.5 | 88 | 0.5 | 73 | 0.5 | 60 | 0.5 | 33 | 0.5 | 16 | 0.5 | 12 | 0.5 | 9 | 0.5 | 9 | |||||
tdis | 禁用时间 | OE | A | -40°C 至 85°C | 0.5 | 83 | 0.5 | 83 | 0.5 | 83 | 0.5 | 83 | 0.5 | 83 | 0.5 | 83 | 0.5 | 83 | 0.5 | 83 | ns |
-40°C 至 125°C | 0.5 | 83 | 0.5 | 83 | 0.5 | 83 | 0.5 | 83 | 0.5 | 83 | 0.5 | 83 | 0.5 | 83 | 0.5 | 83 | |||||
OE | B | -40°C 至 85°C | 0.5 | 138 | 0.5 | 112 | 0.5 | 97 | 0.5 | 51 | 0.5 | 46 | 0.5 | 46 | 0.5 | 46 | 0.5 | 54 | |||
-40°C 至 125°C | 0.5 | 138 | 0.5 | 112 | 0.5 | 97 | 0.5 | 51 | 0.5 | 46 | 0.5 | 46 | 0.5 | 46 | 0.5 | 54 | |||||
ten | 启用时间 | OE | A | -40°C 至 85°C | 0.5 | 94 | 0.5 | 94 | 0.5 | 94 | 0.5 | 94 | 0.5 | 94 | 0.5 | 94 | 0.5 | 94 | 0.5 | 94 | ns |
-40°C 至 125°C | 0.5 | 94 | 0.5 | 94 | 0.5 | 94 | 0.5 | 94 | 0.5 | 94 | 0.5 | 94 | 0.5 | 94 | 0.5 | 94 | |||||
OE | B | -40°C 至 85°C | 0.5 | 203 | 0.5 | 140 | 0.5 | 110Ω | 0.5 | 70 | 0.5 | 52 | 0.5 | 45 | 0.5 | 43 | 0.5 | 51 | |||
-40°C 至 125°C | 0.5 | 203 | 0.5 | 140 | 0.5 | 110Ω | 0.5 | 74 | 0.5 | 54 | 0.5 | 47Ω | 0.5 | 43 | 0.5 | 51 |