ZHCSJL3B December 2018 – April 2024 SN74AXC4T245
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 自 | 至 | 测试条件 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7V ± 0.05V | 0.8V ± 0.04V | 0.9V ± 0.045V | 1.2V ± 0.1V | 1.5V ± 0.1V | 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | ||||||||||||||
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||||
tpd | 传播延迟 | A | B | -40°C 至 85°C | 0.5 | 15 | 0.5 | 15 | 0.5 | 13 | 0.5 | 9 | 0.5 | 8 | 0.5 | 7 | 0.5 | 6 | 0.5 | 6 | ns |
-40°C 至 125°C | 0.5 | 15 | 0.5 | 15 | 0.5 | 13 | 0.5 | 9 | 0.5 | 8 | 0.5 | 7 | 0.5 | 6 | 0.5 | 6 | |||||
B | A | -40°C 至 85°C | 0.5 | 40 | 0.5 | 23 | 0.5 | 17 | 0.5 | 10 | 0.5 | 8 | 0.5 | 7 | 0.5 | 5 | 0.5 | 4 | |||
-40°C 至 125°C | 0.5 | 40 | 0.5 | 23 | 0.5 | 17 | 0.5 | 10 | 0.5 | 8 | 0.5 | 7 | 0.5 | 5 | 0.5 | 4 | |||||
tdis | 禁用时间 | OE | A | -40°C 至 85°C | 0.5 | 18 | 0.5 | 18 | 0.5 | 18 | 0.5 | 18 | 0.5 | 18 | 0.5 | 18 | 0.5 | 18 | 0.5 | 18 | ns |
-40°C 至 125°C | 0.5 | 18 | 0.5 | 18 | 0.5 | 18 | 0.5 | 18 | 0.5 | 18 | 0.5 | 18 | 0.5 | 18 | 0.5 | 18 | |||||
OE | B | -40°C 至 85°C | 0.5 | 130 | 0.5 | 96 | 0.5 | 76 | 0.5 | 28 | 0.5 | 21 | 0.5 | 18 | 0.5 | 15 | 0.5 | 14 | |||
-40°C 至 125°C | 0.5 | 130 | 0.5 | 96 | 0.5 | 76 | 0.5 | 28 | 0.5 | 21 | 0.5 | 18 | 0.5 | 15 | 0.5 | 14 | |||||
ten | 启用时间 | OE | A | -40°C 至 85°C | 0.5 | 20 | 0.5 | 20 | 0.5 | 20 | 0.5 | 20 | 0.5 | 20 | 0.5 | 20 | 0.5 | 20 | 0.5 | 20 | ns |
-40°C 至 125°C | 0.5 | 20 | 0.5 | 20 | 0.5 | 20 | 0.5 | 20 | 0.5 | 20 | 0.5 | 20 | 0.5 | 20 | 0.5 | 20 | |||||
OE | B | -40°C 至 85°C | 0.5 | 102 | 0.5 | 75 | 0.5 | 62 | 0.5 | 41 | 0.5 | 32 | 0.5 | 27 | 0.5 | 20 | 0.5 | 18 | |||
-40°C 至 125°C | 0.5 | 102 | 0.5 | 75 | 0.5 | 62 | 0.5 | 41 | 0.5 | 32 | 0.5 | 27 | 0.5 | 20 | 0.5 | 18 |