ZHCSK08F July 2019 – January 2024 SN74AXC4T245-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74AXC4T245-Q1 是一款 4 位双电源同相双向电压电平转换器件,符合 AEC-Q100 标准。Ax 引脚和控制引脚(1DIR、2DIR、1 OE 和 2 OE)以 VCCA 逻辑电平为基准,Bx 引脚以 VCCB 逻辑电平为基准。A 端口能够接受的 I/O 电压范围为 0.65V 至 3.6V,B 端口能够接受的 I/O 电压范围为 0.65V 至 3.6V。如果 OE 设为低电平,DIR 上为高电平时允许数据从 A 传输到 B,DIR 上为低电平时允许数据从 B 传输到 A。OE 设为高电平时,Ax 和 Bx 引脚均处于高阻抗状态。请参阅器件功能模式,了解控制逻辑的运行摘要。