ZHCSW01J June 1998 – April 2024 SN74AHCT594
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74AHCT594 器件包含一个可对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
---|---|---|---|
SN74AHCT594 | N(PDIP,16) | 19.3mm x 9.4mm | 19.32mm x 6.35mm |
DB(SSOP,16) | 6.2mm x 7.8mm | 6.20mm x 5.30mm | |
PW(TSSOP,16) | 5mm x 6.4mm | 5.00mm x 4.40mm | |
NS(SOP,16) | 10.2mm x 7.8mm | 10.20mm x 5.30mm | |
D(SOIC,16) | 9.9mm x 6mm | 9.90mm x 3.90mm |