ZHCSS51G june 1998 – may 2023 SN74AHCT174
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | TA = 25°C | SN74AHCT174 | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | |||||
fmax | CL = 15 pF | 100(1) | 135(1) | 80 | MHz | ||||
CL = 50 pF | 80 | 115 | 65 | ||||||
tPHL | CLR | Any Q | CL = 15 pF | 7.6(1) | 10.4(1) | 1 | 13 | ns | |
tPLH | CLK | Any Q | CL = 15 pF | 5.8(1) | 7.8(1) | 1 | 9 | ns | |
tPHL | 5.8(1) | 7.8(1) | 1 | 9 | |||||
tPHL | CLR | Any Q | CL = 50 pF | 8.1 | 11.4 | 1 | 13 | ns | |
tPLH | CLK | Any Q | CL = 50 pF | 6.3 | 8.8 | 1 | 10 | ns | |
tPHL | 6.3 | 8.8 | 1 | 10 | |||||
tsk(o) | CL = 50 pF | 1(2) | 1 | ns |