ZHCSS12D May 1998 – February 2024 SN74AHCT00Q-Q1
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 值 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 电源电压范围 | -0.5 | 7 | V | |
VI | 输入电压范围(2) | -0.5 | 7 | V | |
VO | 输出电压范围(2) | -0.5 | VCC+0.5 | V | |
IIK (VI < 0) | 输入钳位电流 | -20 | mA | ||
IOK(VO < 0 或 VO > VCC) | 输出钳位电流 | ±20 | mA | ||
IO(VO = 0 至 VCC) | 持续输出电流 | ±25 | mA | ||
通过 VCC或 GND 的持续电流 | ±50 | mA | |||
Tstg | 贮存温度范围 | -65 | 150 | °C |