ZHCSSQ0 august 2023 SN74AHC126-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AHC126-Q1 器件是四路总线缓冲门,采用具有三态输出的独立线路驱动器。
要在上电或断电期间处于高阻态,可以将 OE 通过下拉电阻连接至 GND;该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 封装尺寸(标称值)(3) |
---|---|---|---|
SN74AHC126-Q1 | BQA(WQFN,14) | 3mm × 2.5mm | 3mm x 2.5mm |
PW(TSSOP,14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |