ZHCSRN0D july 1995 – january 2023 SN54ACT04 , SN74ACT04
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
‘ACT04 器件包含六个独立的逆变器。这些器件执行布尔函数 Y = A。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SNx4ACT04 | DB(SSOP,14) | 6.2 mm × 5.3 mm |
D(SOIC,14) | 8.65 mm × 3.9 mm | |
NS (SO, 14) | 10.3 mm × 5.3 mm | |
PW(TSSOP,14) | 5mm × 4.4mm |