ZHCSS57H October 1995 – February 2024 SN74AC573
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 从(输入) | 至(输出) | TA = 25°C | SN74AC573 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
tPLH | D | Q | 2.5 | 10 | 2 | 11.5 | ns |
tPHL | 2.5 | 9.5 | 2 | 11 | |||
tPLH | LE | Q) | 2.5 | 9.5 | 2 | 11 | ns |
tPHL | 2.5 | 8.5 | 2 | 10 | |||
tPZH | OE | Q) | 2.5 | 9 | 2 | 10 | ns |
tPZL | 2.5 | 8.5 | 2 | 9.5 | |||
tPHZ | OE | Q) | 2.5 | 11 | 2 | 12 | ns |
tPLZ | 2.5 | 8 | 2 | 9 |