ZHCSTT8A November 2023 – March 2024 SN74AC573-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 电源电压范围 | -0.5 | 7 | V | |
VI | 输入电压范围(2) | -0.5 | VCC + 0.5V | V | |
VO | 输出电压范围(2) | -0.5 | VCC + 0.5V | V | |
IIK | 输入钳位电流 | VI < -0.5V 或 VI > VCC + 0.5V | ±20 | mA | |
IOK | 输出钳位电流 | VO < -0.5V 或 VO > VCC + 0.5V | ±50 | mA | |
IO | 持续输出电流 | VO = 0 至 VCC | ±50 | mA | |
通过 VCC 或 GND 的持续输出电流 | ±200 | mA | |||
Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |