ZHCS686A January 2012 – March 2016 SN65LVCP114
PRODUCTION DATA.
SN65LVCP114 器件是一款异步、与协议无关、低延迟四路多路复用器、线性转接驱动器,针对在速度高达 14.2Gbps 的系统中使用进行了优化。此器件在背板和有源线缆 应用应用中对通道损失进行线性补偿。SN65LVCP114 线性再驱动器的架构设计与使用判决反馈均衡器 (DFE) 技术来实现数字均衡的 ASIC 或者现场可编程门阵列 (FPGA) 产品一起高效工作。SN65LVCP114 复用器,线性再驱动器保持所接收到数据的完整性(结构)以优化 DFE 和系统性能。SN65LVCP114 在提供一个低功率复用器-解复用器,线性再驱动器解决方案的同时扩展了 DFE 的有效性。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN65LVCP114 | NFBGA (167) | 12.00mm x 12.00mm |