ZHCSTJ8B May   2001  – October 2023 SN65LBC182 , SN75LBC182

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 5.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2  ESD Ratings
    3. 5.3  Dissipation Rating
    4. 5.4  Recommended Operating Conditions
    5. 5.5  Thermal Information
    6. 5.6  Driver Electrical Characteristics
    7. 5.7  Receiver Electrical Characteristics
    8. 5.8  Driver Switching Characteristics
    9. 5.9  Receiver Switching Characteristics
    10. 5.10 Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
  8. Detailed Description
    1. 7.1 Functional Block Diagram
    2. 7.2 Device Functional Modes
  9. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
  10. Device and Documentation Support
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 Trademarks
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10Revision History
  12. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

SN65LBC182 和 SN75LBC182 是差分数据线路收发器,提供高级别的 ESD 保护,采用 SN75176 的行业标准封装。这些器件专为平衡传输线路而设计,符合 ANSI 标准 TIA/EIA-485-A 和 ISO 8482。SN65LBC182 和 SN75LBC182 整合了一个三态差分线路驱动器和一个差分输入线路接收器,两者均采用 5V 单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起,用作方向控制。

驱动器输出和接收器输入在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口用于为总线提供最小负载,可在宽共模电压范围内工作,使得该器件非常适合合用线应用。该器件还包含合用线数据总线的附加功能,适用于电气噪声环境应用,例如工业过程控制或电源逆变器。

SN75LBC182 和 SN65LBC182 总线引脚还具有与四分之一单位负载等效的高输入电阻,允许在总线上连接多达 128 个类似器件。高 ESD 容差可保护器件的电缆连接。(如需更高级别的保护,请参阅 SN65/75LBC184,文献编号 SLLS236。)

差动驱动器设计包含压摆率受控的输出,足以以高达 250kbps 的速率传输数据。与不受控制的电压转换相比,压摆率控制允许从主干部署更长的未端接电缆和更长的残桩线。该接收器设计可在输入保持悬空(开路)时提供高电平失效防护输出。可以通过禁用驱动器和接收器来实现超低的器件待机电源电流。

SN65LBC182 的额定工作温度范围为 −40°C 至 85°C,SN75LBC182 的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
SN65LBC182、
SN75LBC182
P(PDIP,8) 9.81mm × 9.43mm
D(SOIC,8) 4.9mm × 6mm
有关详细信息,请参阅 节 11
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
GUID-AAB133A3-C89F-4287-8F6B-369E5D8968C3-low.png输入和输出原理图