ZHCSQI5I August   1990  – October 2022 SN55LBC176 , SN65LBC176 , SN75LBC176

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 说明
  3. Revision History
  4. 说明(续)
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 Recommended Operating Conditions
    3. 6.3 Thermal Information: SN55LBC176
    4. 6.4 Thermal Information: SN65LBC176, SN75LBC176
    5. 6.5 Dissipation Ratings
    6. 6.6 Driver Electrical Characteristics
    7. 6.7 Driver Switching Characteristics
    8. 6.8 Receiver Electrical Characteristics
    9. 6.9 Receiver Switching Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Functional Block Diagram
    2. 8.2 Device Functional Modes
  9. Device and Documentation Support
    1. 9.1 Device Support
      1. 9.1.1 Thermal Characteristics of IC Packages
    2. 9.2 Trademarks
    3. 9.3 Electrostatic Discharge Caution
    4. 9.4 术语表
  10. 10Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

SN55LBC176、SN65LBC176、SN65LBC176Q 和 SN75LBC176 差分总线收发器是单片集成电路,旨在用于多点总线传输线路上的双向数据通信。这些器件专为平衡传输线路而设计,符合 ANSI 标准
TIA/EIA−485−A (RS-485) 和 ISO 8482:1987(E)。

SN55LBC176、SN65LBC176、SN65LBC176Q 和 SN75LBC176 器件整合了一个三态差分线路驱动器和一个差分输入线路接收器,两者均采用 5V 单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起以用作方向控制。驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口用于在禁用驱动器或 VCC = 0 时为总线提供最小负载。该端口具有较宽的正负共模电压范围,使得该器件适用于合用线应用。可以通过禁用驱动器和接收器来实现较低的器件电源电流。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(标称值)
SN55LBC176 LCCC (20) 8.89 mm x 8.89 mm
CDIP (8) 9.60 mm x 6.67 mm
SN65LBC176 SOIC (8) 4.90mm x 3.91mm
PDIP (8) 9.81mm x 6.35mm
SN75LBC176 SOIC (8) 4.90mm x 3.91mm
PDIP (8) 9.81mm x 6.35mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
GUID-A3E6FB75-8756-4167-A605-0E0E13B09154-low.gif图 2-1 逻辑图(正逻辑)