ZHCSH84A September 2017 – December 2017 SN55HVD233-SP
PRODUCTION DATA.
模式:SN55HVD233-SP 的引脚 8 RS 具有三种运行模式:高速、斜率控制或低功耗待机模式。用户可直接将引脚 8 接地以选择高速运行模式,驱动器输出晶体管将尽快开启和关闭,无上升和下降斜率限制。由于斜率与引脚的输出电流成比例,用户可在引脚 8 连接接地的电阻器以调节上升和下降斜率。斜率控制可通过 0Ω 电阻进行,以实现约 38V/μs 的转换率;最高可通过 50kΩ电阻进行,从而实现约 4V/μs 的转换率。有关斜率控制的更多信息,请参阅应用和实现 部分。
如果引脚 8 具有高模式电平,当驱动器关闭且接收器保持工作状态时,SN55HVD233-SP 将进入低电流待机(只听)模式。当本地协议控制器需要向总线传输时,将会改变此低电流待机模式。有关回送模式的更多信息,请参阅应用信息 部分。
回送:SN55HVD233-SP 的回送 LBK 引脚 5 逻辑高电平使总线输出和总线输入处于高阻抗状态。其余电路将保持工作状态,可用于驱动器到接收器的回送和自诊断节点功能,且不会干扰总线。
CAN 总线状态:在器件供电运行期间,CAN 总线具有两种状态:显性和隐性。在总线显性状态下,总线采用差分驱动方式,D 和 R 引脚相应地置为逻辑低电平。在隐性总线状态下,总线通过接收器的高电阻内部输入电阻器 RIN 偏置为 VCC/2,D 和 R 引脚相应地偏置为逻辑高电平(请参阅总线状态(物理位表示) 和简化的隐性共模偏置和接收器)。