ZHCSUQ6V January 1993 – May 2024 SN54LVC74A , SN74LVC74A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
当使用多位逻辑器件时,输入不得悬空。在许多情况下,数字逻辑器件的功能或部分功能未被使用。例如,在仅使用三输入与门的 2 个输入,或仅使用 4 个缓冲门中的 3 个时。此类输入引脚不得悬空,因为外部连接处的未定义电压会导致未定义的运行状态。
图 8-4 指定了在所有情况下都必须遵守的规则。数字逻辑器件的所有未使用输入必须连接至一个高或低偏置以防止悬空。必须应用于任何特定未使用输入的逻辑电平取决于器件的功能。通常,它们会连接到 GND 或 VCC,具体取决于哪种更合理或更方便。