ZHCSQG5G December 1982 – April 2022 SN54HC573A , SN74HC573A
PRODUCTION DATA
设计要求必须符合Topic Link Label6.3,并且不得超过Topic Link Label6.1。
输入的斜坡时间必须小于Topic Link Label6.3中提到的输入转换时间。慢速输入会导致输出振荡、误触发和电流消耗增加。TI 建议使用 SN74HC14 等可承受较慢信号的施密特触发器件。
输入和输出不得超过 VCC,否则不得对内部 ESD 二极管进行正向偏置。此器件支持的最大频率为 28MHz。