ZHCSS91L October 1995 – February 2024 SN54AHC32 , SN74AHC32
PRODUCTION DATA
参数 | 从 (输入) | 到 (输出) | 负载 电容 | TA = 25°C | TA = -55°C 至 125°C | TA = –40°C 至 85°C | TA = –40°C 至 125°C | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推荐 | ||||||||||||
SN54AHC32 | SN74AHC32 | SN74AHC32 | ||||||||||
典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
tPLH | A 或 B | Y | CL = 15pF | 3.8(1) | 5.5(1) | 1(1) | 6.5(1) | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | ns |
tPHL | 3.8(1) | 5.5(1) | 1(1) | 6.5(1) | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | ||||
tPLH | A 或 B | Y | CL = 50pF | 5.3 | 7.5 | 1 | 8.5 | 1 | 8.5 | 1 | 8.5 | ns |
tPHL | 5.3 | 7.5 | 1 | 8.5 | 1 | 8.5 | 1 | 8.5 |