ZHCSSW3N December   1995  – February 2024 SN54AHC126 , SN74AHC126

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  开关特性,VCC = 3.3V ± 0.3V
    7. 5.7  开关特性,VCC = 5V ± 0.5V
    8. 5.8  噪声特性
    9. 5.9  工作特性
    10. 5.10 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 平衡 CMOS 三态输出
      2. 7.3.2 标准 CMOS 输入
      3. 7.3.3 钳位二极管结构
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • FK|20
  • W|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VCC 电源电压范围 -0.5 7 V
VI(2) 输入电压范围 -0.5 7 V
VO (2) 输出电压范围 -0.5 VCC+0.5 V
IIK 输入钳位电流 (VI < 0) -20 mA
IOK 输出钳位电流 (VO < 0 或 VO > VCC ±20 mA
IO 持续输出电流 (VO = 0 至 VCC ±25 mA
通过 VCC或 GND 的持续电流 ±50 mA
Tstg 贮存温度范围 -65 150 °C
超出绝对最大额定值 运行可能会对器件造成损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在建议运行条件 之外但又在绝对最大额定值 范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能会影响器件的可靠性、功能性和性能,并缩短器件的寿命。
如果遵守输入和输出电流额定值,输入和输出电压可超过额定值。