ZHCSRM1H August 1995 – January 2023 SN54AC14 , SN74AC14
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | TA = 25°C | SN54AC14 | SN74AC14 | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
tPLH | A | Y | 1.5 | 5 | 10 | 1.5 | 12 | 1.5 | 11 | ns |
tPHL | 1.5 | 5 | 8.5 | 1.5 | 10 | 1.5 | 9.5 |