ZHCSTE6A October 2023 – December 2023 RES11A-Q1
ADVMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 8-3 显示的差分输入、差分输出仪表放大器具有共模增益 ACM = 1V/V。差分增益描述如下(假设使用理想的放大器):
由于差分增益最低时会发生最坏情况级 CMRR,并且共模增益为单位增益,因此最小 CMRR 计算如下:
例如,对于采用 RES11A90-Q1 的仪表放大器,最坏情况 CMRR 为: