ZHCSKU6K june 2007 – june 2023 REF5010 , REF5020 , REF5025 , REF5030 , REF5040 , REF5045 , REF5050
PRODUCTION DATA
节 7.5 表中指定了 REF50xx 产品系列每个成员的 0.1Hz 至 10Hz 典型电压噪声。噪声电压随输出电压和工作温度的增加而增加。可以使用额外的滤波来改进输出噪声水平,但要注意确保输出阻抗不会降低性能。
有关如何在数据转换器等混合信号应用中使噪声最小化和性能最大化的更多信息,请参阅电压基准如何影响 ADC 性能(第 1 部分)、电压基准如何影响 ADC 性能(第 2 部分)和电压基准如何影响 ADC 性能(第 3 部分)模拟设计期刊。