ZHCSJJ6 April 2019 PGA970
PRODUCTION DATA.
PGA970 是一款高度集成的片上系统 LVDT 传感器信号调节器,具有先进的信号处理功能。该器件配有一个三通道、低噪声、可编程增益模拟前端,允许直接连接感测元件,后接三个独立的 24 位 Δ-Σ ADC。
此外,该器件包含的数字信号解调模块可连接到集成的 ARM-Cortex M0 MCU,从而执行器件非易失性存储器中存储的定制传感器补偿算法。该器件可使用 SPI、OWI、GPIO 或 PWM 数字接口与外部系统通信。模拟输出通过一个 14 位 DAC 和可编程增益放大器来提供支持,从而提供基准或绝对电压输出。感测元件激励通过集成的波形发生器和波形放大器来实现。波形信号数据根据用户自定义存储在指定的 RAM 存储区。
除了主要的功能组件之外,PGA970 还配有额外的支持电路。例如器件诊断、传感器诊断和集成型温度传感器。这些电路可共同为整个系统和感测元件提供保护及相关完整性信息。该器件还包含一个栅极控制器电路,可在系统电源电压超过 30V 时搭配外部耗尽型金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 一同调节器件电源电压。
订货编号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
PGA970QPHPR | HTQFP (48) | 7.00mm × 7.00mm |
PGA970QPHPT |