ZHCSNM0F September 2006 – March 2021 PCA9554A
PRODUCTION DATA
这个用于两线双向总线 (I2C) 的 8 位扩展器设计用于 2.3V 至 5.5V VCC 运行。通过 I2C 接口 [串行时钟 (SCL),串行数据 (SDA)],它为大多数微控制器系列产品提供通用远程 I/O 扩展。
PCA9554A 包含一个 8 位配置(输入或输出选择)、输入、输出和极性反转(高电平有效或低电平有效)寄存器。加电时,I/O 被配置为到 VCC的弱上拉输入。但是,系统主控制器可以通过写入 I/O 配置位将 I/O 启用为输入或输出。每一个输入或者输出的数据被保存在相应的输入或者输出寄存器内。输入端口寄存器的极性可借助极性反转寄存器进行转换。所有寄存器都可由系统主控器读取。
发生超时或其他不当操作时,系统主控器可通过使用上电复位功能,将寄存器置于其默认状况并初始化 I2C/SMBus 状态机,从而复位 PCA9554A。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
PCA9554A | DB (SSOP) (16) | 6.20mm × 5.30mm |
DBQ (VQFN) (16) | 4.90mm × 3.90mm | |
DGV (TSSOP) (16) | 3.60mm × 4.40mm | |
DW (SOIC) | 10.3mm x 7.50mm | |
PW (TSSOP) | 5.00mm x 4.40mm | |
RGT (VQFN) | 3.00mm x 3.00mm | |
RGV (VQFN) | 4.00mm x 4.00mm |