ZHCSSD6B June 2023 – March 2024 OPA2994 , OPA994
PRODMIX
负载电流 (ILOAD) 在分流电阻器 (RSHUNT) 上产生压降。负载电流设置为 0A 至 1A。为了在最大负载电流下保持分流电压低于 100mV,方程式 2 中定义了最大分流电阻。
使用方程式 2 计算出的 RSHUNT 为 100mΩ。ILOAD 和 RSHUNT 产生的压降由 OPA994 放大,从而产生 0V 至 4.9V 的输出电压。OPA994 产生必要输出电压时所需的增益根据方程式 3 算出:
使用方程式 3 计算出的所需增益为 49V/V,该值由电阻器 RF 和 RG 设置。方程式 4 用于调整电阻器 RF 和 RG 的大小,从而将 OPA994 的增益设置为 49V/V。
将 RF 选为 5.76kΩ 时,RG 计算得出为 120Ω。RF 和 RG 被选定为 5.76kΩ 和 120Ω,因为这两个是标准值电阻器,可产生 49:1 的比率。也可以使用可产生 49:1 的比率的其他电阻器。但是,电阻器过大会产生超过运算放大器固有噪声的热噪声。图 7-2 展示了图 7-1 所示电路测得的传递函数。