ZHCSRR8B October 2023 – April 2024 OPA2323 , OPA323 , OPA4323
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
OPAx323 系列运算放大器包括单通道 (OPA323)、双通道 (OPA2323) 和四通道 (OPA4323) 的低压(1.7V 至 5.5V)、高带宽 (20MHz) 运算放大器,具有零交叉输入级和轨至轨输出级。对于具有 ADC 驱动器应用中典型轨至轨摆幅的输入信号,OPAx323 零交叉输入级可实现高线性和低失真。在 0.5MSPS 至 5MSPS 之间的 ADC 采样速度下,20MHz 增益带宽可提供快速稳定响应,具体取决于所需的稳定性能。OPAx323 经良好优化可实现节能,因为该器件仅消耗 1.6mA 的典型静态电流。
OPAx323 具有 2μV/°C 的最大温漂、5.5nV/rt-Hz 热本底噪声以及最小 100dB 的 CMRR,因此可在惠斯通电桥等高增益电压检测应用中轻松提供精密性能。这种更高精度(低失调电压、漂移、噪声、失真和 CMRR)和更高增益带宽(快速稳定和转换)的独特组合支持此类器件用于多种应用,例如电机旋转编码器、麦克风音频前置放大器和超声波传感器。
OPAx323 实现了 33V/μs 的高压摆率,可在电机电流检测应用中快速检测故障。与传统放大器不同,零交叉输入级可在低侧和高侧检测应用中提供相同的精度性能,因此 OPAx323 成为各种终端设备(例如太阳能串式逆变器、电力输送、电网和电动汽车基础设施)中用于电流检测的理想选择。OPAx323S 器件提供关断功能,可进一步降低功耗,并有助于在空闲时禁用放大器。该系列的所有通道型号均采用标准和小尺寸的引线和 QFN 封装。
器件型号(1) | 通道数 | 封装(4) | 封装尺寸(5) |
---|---|---|---|
OPA323 | 单通道 | DBV(SOT-23,5)(3) | 2.9mm x 2.8mm |
DCK(SC70,5) | 2mm x 1.25mm | ||
DRL(SOT-5X3,5)(3) | 1.6mm x 1.6mm | ||
OPA323S (2) | 单通道,关断 | DBV(SOT-23,6)(3) | 2.9mm x 2.8mm |
DCK(SC70,6)(3) | 2mm x 1.25mm | ||
OPA2323 | 双通道 | D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm |
DDF(SOT-23,8) | 2.9mm × 2.8mm | ||
DSG(WSON,8)(3) | 2mm × 2mm | ||
DGK(VSSOP,8) | 3mm × 4.9mm | ||
PW(TSSOP,8)(3) | 3mm × 6.4mm | ||
OPA2323S (2) | 双通道,关断 | RUG(X2QFN,10)(3) | 1.5mm x 2mm |
OPA4323 | 四通道 | D(SOIC,14)(3) | 8.65mm × 6mm |
PW(TSSOP,14) | 5mm × 6.4mm | ||
RUC(X2QFN,14)(3) | 2mm × 2mm | ||
DYY(SOT-23,14) | 4.2mm × 3.26mm | ||
OPA4323S (2) | 四通道,关断 | RTE(WQFN,16)(3) | 3mm × 3mm |