ZHCSB76B June 2013 – May 2017 OPA2322-Q1 , OPA322-Q1 , OPA4322-Q1
PRODUCTION DATA.
OPAx322-Q1 非常适合 需要 宽带宽、高压摆率、低噪声、单电源运算放大器的有源滤波器应用。Figure 33 显示了采用多反馈 (MFB) 拓扑的 500kHz 二阶低通滤波器。这些组件经过挑选,旨在提供最大平坦度的巴特沃斯型响应。超过截止频率时,具有每十倍频 –40dB 的下降率。巴特沃斯型响应非常适合 需要 可预测增益特征的应用(例如在 ADC 之前使用的抗混叠滤波器)。
在考虑使用 MFB 滤波器时,一个值得注意的地方是输出相对于输入反相。如果不需要(或不想)反相,可以通过下面的其中一种方法实现同相输出:
使用 TI 的 FilterPro™ 程序可快速实现 MFB、Sallen-Key 低通和高通滤波器合成。此软件可从 www.ti.com.cn 免费下载。