ZHCSEE4D December 2015 – August 2021 OPA191 , OPA2191 , OPA4191
PRODUCTION DATA
OPAx191 采用集成电磁干扰 (EMI) 滤波来减少无线通信设备、混合使用模拟信号链和数字元件的高密度电路板等干扰源产生的 EMI 效应。利用电路设计技术可以提高 EMI 抗扰度;OPAx191 受益于这些设计改进措施。德州仪器 (TI) 已经开发出在 10MHz 至 6GHz 宽频谱范围内准确测量和量化运算放大器抗扰度的功能。图 8-3 显示了对 OPAx191 执行此测试的结果。表 8-1 显示了在实际应用中 OPAx191 在常见特定频率下的 EMIRR IN+ 值。表 8-1 中列出的应用可在下图所示的特定频率或其近似频率下运行。相关详细信息也可参见运算放大器的 EMI 抑制比应用报告,用户可从 www.ti.com 下载该报告。
PRF = –10dBm,VS = ±15V,VCM = 0V |
频率 | 应用或分配 | EMIRR IN+ |
---|---|---|
400MHz | 移动无线广播、移动卫星、太空操作、气象、雷达、超高频 (UHF) 应用 | 36dB |
900MHz | 全球移动通信系统 (GSM) 应用、无线电通信、导航、GPS(最高可达 1.6GHz)、GSM、航空移动通信及 UHF 应用 | 45dB |
1.8GHz | GSM 应用、个人移动通信、宽带、卫星和 L 波段(1GHz 至 2GHz) | 57dB |
2.4GHz | 802.11b、802.11g、802.11n、蓝牙®、个人移动通信、工业、科学和医疗 (ISM) 无线频段、业余无线电通信和卫星、S 波段(2GHz 至 4GHz) | 62 dB |
3.6GHz | 无线电定位、航空通信和导航、卫星、移动通信、S 波段 | 76 dB |
5.0GHz | 802.11a、802.11n、航空通信和导航、移动通信、太空和卫星运行、C 波段(4GHz 至 8GHz) | 86dB |