ZHCSMM3D December 2020 – April 2024 OPA2391 , OPA391
PRODMIX
图 7-1 显示了一个与三端非偏置 CO 传感器配合使用的简单微功耗恒电位仪电路。该设计同样适用于许多其他类型的三端气体传感器或电化学电池。基本传感器具有三个电极:感应或工作电极 (WE)、计数器电极 (CE) 和参考电极 (RE)。电流在 CE 和 WE 之间流动,其大小与检测到的浓度成正比。RE 监测内部参考点的电势。对于非偏置传感器,必须通过调节 CE 上的偏置将 WE 和 RE 保持在相同的电势。通过由 U1 形成的恒电位仪电路,伺服反馈操作会将 RE 引脚保持在由 VREF 设置的电势。由于传感器的大电容,R1 可保持稳定性。C1 和 R2 形成恒电位仪积分器并设置反馈时间常数。U2 形成跨阻放大器 (TIA),以将产生的传感器电流转换为与之成正比的电压。方程式 1 使用 RF 计算跨阻增益和产生的灵敏度:
RLoad 是阻值通常由传感器制造商指定(通常为 10Ω)的负载电阻器。WE 上的电势由施加的 VREF 进行设置。