ZHCSHC9D September   2000  – December 2015 OPA2350 , OPA350 , OPA4350

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
    1.     OPAx350 谐波失真
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议的工作条件
    4. 6.4 热性能信息:OPA350 和 OPA2350
    5. 6.5 热性能信息:OPA4350
    6. 6.6 电气特性
    7. 6.7 典型特性
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 工作电压
      2. 7.3.2 轨至轨输入
      3. 7.3.3 轨至轨输出
      4. 7.3.4 电容负载和稳定性
      5. 7.3.5 驱动模数 (A/D) 转换器
      6. 7.3.6 输出阻抗
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型 应用
      1. 8.2.1 二阶低通滤波器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计流程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 单电源视频线路驱动器
      3. 8.2.3 添加反馈电容器以改进响应
      4. 8.2.4 具有增强高频共模抑制的两级运算放大器仪表放大器
      5. 8.2.5 10kHz 高通滤波器
  9. 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
        1. 11.1.1.1 TINA-TI™(免费软件下载)
        2. 11.1.1.2 TI 高精度设计
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 相关链接
    4. 11.4 社区资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

OPA350 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声 (5nV/√Hz) 和高速运行 (38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数 (A/D) 转换器。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大程度地提高设计灵活性。

OPA350 系列运行在一个低至 2.5V 的单电源上,输入共模电压范围介于接地电压以下 300mV 至正电源以上 300mV 之间。10kΩ 负载时,输出电压可以摆动到电源轨的 10mV 以内。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。

单通道 (OPA350) 和双通道 (OPA2350) 采用微型 MSOP-8 表面贴装、SO-8 表面贴装和 DIP-8 封装。四通道 (OPA4350) 封装采用节省空间的 SSOP-16 表面贴装和 SO-14 表面贴装。所有版本的额定温度范围为 -40°C 至 85°C,工作温度范围为 -55°C 至 150°C。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
OPA350 MSOP (8) 3.00mm × 3.00mm
SOIC (8) 3.91mm x 4.90mm
PDIP (8) 6.35mm x 9.81mm
OPA2350 MSOP (8) 3.00mm × 3.00mm
SOIC (8) 3.91mm x 4.90mm
PDIP (8) 6.35mm x 9.81mm
OPA4350 SSOP (16) 3.90mm x 4.90mm
SOIC (14) 3.91mm × 8.65mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。