ZHCSN35G January 2021 – April 2024 OPA2392 , OPA392
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
此单电源低侧双向电流检测设计示例可检测到从 –1A 到 +1A 的负载电流。单端输出范围从 110mV 到 3.19V。由于失调电压以及轨到轨输入和输出较低,所以此设计使用 OPA392。其中一个放大器配置为差分放大器,另一个放大器提供基准电压。
图 8-1 展示了原理图。