ZHCSI16F March 2002 – April 2018 OPA2357 , OPA357
PRODUCTION DATA.
OPA357 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的 应用 而设计。这些器件具有单位增益稳定性,可以驱动大型输出电流。差分增益为 0.02%,而差分相位为 0.09°。静态电流仅为每通道 4.9mA。
OPA357 系列运算放大器针对低至 2.5V (±1.25V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源供电运行进行了优化。共模输入范围超出电源供电范围。电源轨的输出摆幅在 100mV 以内,从而支持宽动态范围。
单电源版本 (OPA357) 采用小型 SOT23-6 封装。双电源版本 (OPA2357) 采用 VSSOP-10 封装。
双电源版本 具有 完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互干扰。两个版本的额定扩展工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
OPA357 | SOT23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |
OPA2357 | VSSOP (10) | 3.00mm × 3.00mm |