ZHCSB76B June   2013  – May 2017 OPA2322-Q1 , OPA322-Q1 , OPA4322-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     零交叉轨至轨输入级消除了失真
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能:OPA322-Q1
    2.     引脚功能:OPA2322-Q1
    3.     引脚功能:OPA4322-Q1
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息:OPA322-Q1
    5. 6.5 热性能信息:OPA2322-Q1
    6. 6.6 热性能信息:OPA4322-Q1
    7. 6.7 电气特性
    8. 6.8 典型特性
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 工作电压
      2. 7.3.2 输入和 ESD 保护
      3. 7.3.3 相位反转
      4. 7.3.4 反馈电容器改善响应
      5. 7.3.5 EMI 易感性和输入滤波
      6. 7.3.6 输出阻抗
      7. 7.3.7 容性负载和稳定性
      8. 7.3.8 过载恢复时间
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 有源滤波器
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 第三方产品免责声明
      2. 11.1.2 开发支持
        1. 11.1.2.1 TINA-TI™(免费软件下载)
        2. 11.1.2.2 DIP 适配器 EVM
        3. 11.1.2.3 通用运算放大器评估模块 (EVM)
        4. 11.1.2.4 TI 高精度设计
        5. 11.1.2.5 WEBENCH滤波器设计器
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 相关链接
    4. 11.4 接收文档更新通知
    5. 11.5 社区资源
    6. 11.6 商标
    7. 11.7 静电放电警告
    8. 11.8 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

VS = 1.8V 至 5.5V 或 ±0.9V 至 ±2.75V,TA = 25°C,RL = 10kΩ(连接至 VS / 2),VCM = VS / 2,VOUT = VS / 2(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压 0.5 2 mV
dVOS/dT 与温度间的关系 VS = 5.5V 1.8 6 μV/°C
PSR 与电源间的关系 VS = 1.8V 至 5.5V TA = 25°C 10 50 μV/V
TA = –40°C 至 125°C 20 65
通道分离 1kHz 时 130 dB
输入电压
VCM 共模电压范围 (V–) – 0.1 (V+)+0.1 V
CMRR 共模抑制比 (V–) – 0.1V < VCM < (V+) + 0.1V TA = 25°C 90 100 dB
TA = –40°C 至 125°C 90
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 TA = 25°C ±0.2 ±10 pA
TA = –40°C 至 85°C ±50
OPA322-Q1:
TA = –40°C 至 125°C
±800
OPA2322-Q1:
TA = –40°C 至 125°C
±400
OPA4322-Q1:
TA = –40°C 至 125°C
±400
IOS 输入失调电流 TA = 25°C ±0.2 ±10 pA
TA = –40°C 至 85°C ±50
TA = –40°C 至 125°C ±400
噪声
输入电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz 4.5 μVPP
en 输入电压噪声密度 f = 1kHz 8.5 nV/√Hz
f = 10kHz 7
in 输入电流噪声密度 f = 1kHz 0.6 fA/√Hz
输入电容
差模 5 pF
共模 4 pF
开环增益
AOL 开环电压增益 0.1V < VO < (V+) – 0.1V
RL = 10kΩ
100 130 dB
PM 相位裕度 VS = 5V
CL = 50pF
47 °
频率响应
GBP 增益带宽积 VS = 5V
CL = 50pF,单位增益
20 MHz
SR 压摆率 VS = 5V
CL = 50pF,G = 1
10 V/μs
tS 建立时间 VS = 5V
CL = 50pF,精度达到 0.1%,2V 阶跃,G = 1
0.25 μs
VS = 5V
CL = 50pF,精度达到 0.01%,2V 阶跃,G = 1
0.32
过载恢复时间 VS = 5V
CL = 50pF
VIN × G > VS
100 ns
THD+N 总谐波失真 + 噪声(1) VS = 5V
CL = 50pF
VO = 4VPP,G = 1,f = 10kHz
RL = 10kΩ
0.0005%
VS = 5V,CL = 50pF,VO = 2VPP,G = 1,f = 10kHz
RL = 600Ω
0.0011%
输出
VO 电压输出(相对于两个电源轨的摆幅) RL = 10kΩ TA = 25°C 10 20 mV
TA = –40°C 至 125°C 30
ISC 短路电流 VS = 5.5V ±65 mA
CL 容性负载驱动 请参阅 典型特性
RO 开环输出电阻 IO = 0mA
f = 1MHz
90 Ω
电源
VS 额定电压范围 1.8 5.5 V
IQ 每个放大器的静态电流 OPA322-Q1:
IO = 0mA
VS = 5.5V
TA = 25°C 1.6 1.9 mA
TA = –40°C 至 125°C 2
OPA2322-Q1:
IO = 0mA
VS = 5.5V
TA = 25°C 1.5 1.75
TA = –40°C 至 125°C 1.85
OPA4322-Q1:
IO = 0mA
VS = 5.5V
TA = 25°C 1.4 1.65
TA = –40°C 至 125°C 1.75
加电时间 VS+ = 0V 至 5V,精度达到 90% IQ 电平 28 μs
三阶滤波器;–3dB 时的带宽 = 80kHz